Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 145,5391 kr |
25 - 74 | 69,3043 kr |
75 + | 55,4992 kr |
Total diameter | 13.0 mm |
---|---|
Total diameter | 0.512 in |
Totallängd | 80.0 mm |
Totallängd | 3.15 in |
Total bredd | 15.5 mm |
Total bredd | 0.61 in |
Stift, diameter | 8.0 mm |
Stift, diameter | 0.315 in |
Material | Stål |
Stiftets material | Mässing |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta