Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 149,4854 kr |
50 - 99 | 120,4151 kr |
100 - 199 | 110,82 kr |
200 + | 103,9072 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Knoppmaterial | GF teknisk polymer |
---|---|
Allt material, knopp | 30 % Glasfiber |
Axelmaterial | Polymer |
Kroppens diameter | 33.0 mm |
Kroppens diameter | 1.299 in |
Stommens höjd | 25.0 mm |
Stommens höjd | 0.984 in |
Håldjup | 10.0 mm |
Håldjup | 0.394 in |
Totallängd | 84.5 mm |
Totallängd | 3.327 in |
Antal armar | 1 |
Maximal borrstorlek | 10.0 mm |
Maximal borrstorlek | 0.394 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta