Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 161,0594 kr |
50 - 99 | 129,5763 kr |
100 - 199 | 119,4371 kr |
200 + | 112,0422 kr |
Knoppmaterial | PA |
---|---|
Allt material, knopp | 30 % Glasfiber |
Kroppens diameter | 33.0 mm |
Kroppens diameter | 1.299 in |
Stommens höjd | 25.0 mm |
Stommens höjd | 0.984 in |
Totallängd | 84.5 mm |
Totallängd | 3.327 in |
Antal armar | 1 |
Gängstorlek | M10 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta