Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 727,6977 kr |
50 + | 346,5227 kr |
Bladtjocklek | 3.0 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.118 in |
Maximalt vridmoment | 2.7 Nm |
Maximalt vridmoment | 2.7 Nm |
Totallängd | 38.0 mm |
Totallängd | 1.496 in |
Total tjocklek | 10.0 mm |
Total tjocklek | 0.394 in |
Total bredd | 40.0 mm |
Total bredd | 1.575 in |
Färg | Svart |
Slutför | Painted |
Form på blad | Rektangulär |
Material | Aluminiumlegering |
Monteringshålsfördjupning | Försänkt |
Antal monteringshål | 4 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta