Meny Sök

Friktionsgångjärn 50.8 mm 57.1 mm Zinklegering Svart

Artikelnummer:

1224014

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 793,2091 kr
50 + 377,7186 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

793,21 kr

1 x 793,2091 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 4.5 mm
Maximalt vridmoment 3.4 Nm
Totallängd 50.8 mm
Total tjocklek 12.7 mm
Total bredd 57.1 mm
Färg Svart
Slutför Painted
Form på blad Rektangulär
Material Zinklegering
Monteringshålsfördjupning Försänkt
Antal monteringshål 4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss