Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4048 kr |
5000 - 9999 | 2,1862 kr |
10000 + | 1,9875 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Öppen |
---|---|
Färg | Svart |
Total diameter | 10.7 mm |
Total diameter | 0.421 in |
Maximal diameter, kabelbunt | 6.7 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 0.264 in |
Monteringshål diameter | 9.5 mm |
Monteringshål diameter | 0.374 in |
Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
Total höjd | 9.9 mm |
Total höjd | 0.39 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 3.2 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.126 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta