Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 3,1088 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Öppen |
---|---|
Färg | Svart |
Total diameter | 14.9 mm |
Total diameter | 0.587 in |
Maximal diameter, kabelbunt | 9.0 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 0.354 in |
Monteringshål diameter | 13.0 mm |
Monteringshål diameter | 0.512 in |
Maximal paneltjocklek | 3.5 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.138 in |
Total höjd | 10.5 mm |
Total höjd | 0.413 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 3.5 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.138 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta