Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,7959 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bussningstyp | Öppen |
---|---|
Färg | Svart |
Total diameter | 10.4 mm |
Total diameter | 0.409 in |
Maximal diameter, kabelbunt | 4.8 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 0.189 in |
Monteringshål diameter | 6.9 mm |
Monteringshål diameter | 0.272 in |
Maximal paneltjocklek | 1.0 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.039 in |
Total höjd | 5.0 mm |
Total höjd | 0.197 in |
Paneltjocklekar | 0.4 - 1.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.016 - 0.039 in |
Allt material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta