Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 2,9088 kr |
5000 - 49999 | 2,0777 kr |
50000 - 99999 | 1,9661 kr |
100000 + | 1,7709 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Blå |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Typ av fäste | Gängad |
Tätande | Nej |
Typ av huvud | Öppet huvud |
Kompatibel gängstandard | UNF |
Typ | 4 |
Nominell huvudstorlek | 14.2 mm |
Nominell huvudstorlek | 0.559 in |
Total diameter | 20.6 mm |
Total diameter | 0.811 in |
Total höjd | 13.5 mm |
Total höjd | 0.531 in |
Gängad längd | 8.9 mm |
Gängad längd | 0.35 in |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 5/8-18 |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta