Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 1,3919 kr |
5000 + | 0,9942 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Gul |
---|---|
Allt material | Polyamid 6 |
Typ av fäste | Gängad |
Tätande | Yes |
Typ av huvud | Sealing Head |
Kompatibel gängstandard | Metrisk |
Typ | 3 |
Nominell huvudstorlek | 9.0 mm |
Nominell huvudstorlek | 0.354 in |
Total diameter | 14.5 mm |
Total diameter | 0.571 in |
Total höjd | 16.5 mm |
Total höjd | 0.65 in |
Gängad längd | 9.0 mm |
Gängad längd | 0.354 in |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M10 x 1.0 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta