Antal | Enhetspris |
---|---|
300 - 1499 | 3,0387 kr |
1500 - 2999 | 1,9393 kr |
3000 + | 1,3474 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Gul |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Typ av fäste | Gängad |
Tätande | Nej |
Typ av huvud | Stängt huvud |
Kompatibel gängstandard | BSP |
Kompatibel gängstandard | GAS |
Typ | 2 |
Nominell huvudstorlek | 19.0 mm |
Nominell huvudstorlek | 0.748 in |
Total diameter | 26.0 mm |
Total diameter | 1.024 in |
Total höjd | 20.2 mm |
Total höjd | 0.795 in |
Gängad längd | 12.0 mm |
Gängad längd | 0.472 in |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/2-14 |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta