Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 1499 | 4,7272 kr |
1500 - 2999 | 3,1654 kr |
3000 - 29999 | 2,1195 kr |
30000 - 59999 | 2,008 kr |
60000 + | 1,9104 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Gul |
---|---|
Allt material | Polyamid 6 |
Typ av fäste | Gängad |
Tätande | Yes |
Typ av huvud | Sealing Head |
Kompatibel gängstandard | Metrisk |
Typ | 3 |
Nominell huvudstorlek | 21.0 mm |
Nominell huvudstorlek | 0.827 in |
Total diameter | 28.0 mm |
Total diameter | 1.102 in |
Total höjd | 17.5 mm |
Total höjd | 0.689 in |
Gängad längd | 10.0 mm |
Gängad längd | 0.394 in |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M22 x 1.5 |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta