Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 519,4778 kr |
Gängstorlek | M6 |
---|---|
Huvudets höjd | 9.5 mm |
Huvudets höjd | 0.374 in |
Huvudbredd över plana ytor | 6.0 mm |
Huvudbredd över plana ytor | 0.236 in |
Gängans längd | 12.0 mm |
Gängans längd | 0.472 in |
Huvudets material | Stål |
Commodity Code | 8466202000 |
Huvudtjocklek | 17.1 mm |
Huvudtjocklek | 0.673 in |
Längd under huvudet | 25.0 mm |
Längd under huvudet | 0.984 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta