Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 523,8365 kr |
Gängstorlek | M6 |
---|---|
Huvudets höjd | 9.5 mm |
Huvudets höjd | 0.374 in |
Huvudbredd över plana ytor | 6.0 mm |
Huvudbredd över plana ytor | 0.236 in |
Gängans längd | 12.0 mm |
Gängans längd | 0.472 in |
Huvudets material | Stål |
Commodity Code | 8466202000 |
Huvudtjocklek | 4.1 mm |
Huvudtjocklek | 0.161 in |
Längd under huvudet | 12.0 mm |
Längd under huvudet | 0.472 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta