Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 5,119 kr |
Flänsdiameter | 22.0 mm |
---|---|
Flänsdiameter | 0.866 in |
Innerdiameter | 10.4 mm |
Innerdiameter | 0.409 in |
Ytterdiameter | 12.0 mm |
Ytterdiameter | 0.472 in |
Total höjd | 7.0 mm |
Total höjd | 0.276 in |
Allt material | Polypropen |
Färg | Grå |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta