Antal | Enhetspris |
---|---|
7 - 69 | 89,0219 kr |
70 - 699 | 42,3914 kr |
700 + | 31,5358 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 8" |
Flänstjocklek | 3.7 mm |
Flänstjocklek | 0.146 in |
Höjd under fläns | 32.4 mm |
Höjd under fläns | 1.276 in |
Maximal pluggdiameter | 205 mm |
Maximal pluggdiameter | 8.071 in |
Total diameter | 279.9 mm |
Total diameter | 11.02 in |
Total höjd | 36.1 mm |
Total höjd | 1.421 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 109.0955 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta