Antal | Enhetspris |
---|---|
35 - 174 | 42,4611 kr |
175 - 1749 | 20,2195 kr |
1750 + | 15,0361 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 5" |
Flänstjocklek | 3.2 mm |
Flänstjocklek | 0.126 in |
Höjd under fläns | 27.2 mm |
Höjd under fläns | 1.071 in |
Maximal pluggdiameter | 129 mm |
Maximal pluggdiameter | 5.079 in |
Total diameter | 189.9 mm |
Total diameter | 7.476 in |
Total höjd | 30.4 mm |
Total höjd | 1.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 52.0358 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta