Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 30,7477 kr |
250 + | 14,6417 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 4" |
Flänstjocklek | 3.3 mm |
Flänstjocklek | 0.13 in |
Höjd under fläns | 23.5 mm |
Höjd under fläns | 0.925 in |
Maximal pluggdiameter | 104 mm |
Maximal pluggdiameter | 4.094 in |
Total diameter | 166.4 mm |
Total diameter | 6.551 in |
Total höjd | 26.8 mm |
Total höjd | 1.055 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 37.681 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta