Antal | Enhetspris |
---|---|
45 - 449 | 22,929 kr |
450 + | 10,9185 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 3" |
Flänstjocklek | 3.4 mm |
Flänstjocklek | 0.134 in |
Höjd under fläns | 18.5 mm |
Höjd under fläns | 0.728 in |
Maximal pluggdiameter | 79 mm |
Maximal pluggdiameter | 3.11 in |
Total diameter | 132 mm |
Total diameter | 5.197 in |
Total höjd | 21.9 mm |
Total höjd | 0.862 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 28.0993 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta