Antal | Enhetspris |
---|---|
40 - 399 | 17,0137 kr |
400 + | 8,1017 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 2" |
Flänstjocklek | 3.6 mm |
Flänstjocklek | 0.142 in |
Höjd under fläns | 11.2 mm |
Höjd under fläns | 0.441 in |
Maximal pluggdiameter | 52.7 mm |
Maximal pluggdiameter | 2.075 in |
Total diameter | 96.6 mm |
Total diameter | 3.803 in |
Total höjd | 14.7 mm |
Total höjd | 0.579 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 20.8501 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta