Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 34 | 135,2899 kr |
35 - 349 | 64,4237 kr |
350 + | 47,6312 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyeten |
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | ANSI 12" |
Flänstjocklek | 4.2 mm |
Flänstjocklek | 0.165 in |
Höjd under fläns | 33.8 mm |
Höjd under fläns | 1.331 in |
Maximal pluggdiameter | 308.7 mm |
Maximal pluggdiameter | 12.154 in |
Total diameter | 386.5 mm |
Total diameter | 15.217 in |
Total höjd | 38 mm |
Total höjd | 1.496 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pris/st. inkl. Moms | 165.7965 SEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta