Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 6,1405 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basmaterial | Akrylbaserat häftmedel |
---|---|
Färg | Grå |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Basens längd | 25.4 mm |
Basens längd | 1 in |
Basbredd | 25.4 mm |
Basbredd | 1 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 19.1 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.752 in |
Drifttemperaturområde | 0 - 50 °C |
Drifttemperaturområde | 32 - 122 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ | 2 |
Modell | 2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Justerbarhet | Fast |
Allt material | Polyvinylklorid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta