Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 8,957 kr |
1000 - 1999 | 5,3865 kr |
2000 + | 5,0379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Grå |
---|---|
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Basens längd | 30 mm |
Basens längd | 1.181 in |
Basbredd | 30.0 mm |
Basbredd | 1.181 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 12.0 - 14.0 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.472 - 0.551 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ | Låsande |
Modell | 1 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Justerbarhet | Fast |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta