Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 4,0987 kr |
5000 - 9999 | 4,0157 kr |
10000 - 19999 | 3,9327 kr |
20000 - 29999 | 3,8498 kr |
30000 + | 3,7668 kr |
Basmaterial | Gummibaserat häftmedel |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Vidhäftande |
Basens längd | 12.7 mm |
Basens längd | 0.5 in |
Basbredd | 12.7 mm |
Basbredd | 0.5 in |
Låshuvudshöjd A | 2.0 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.079 in |
Längd på distans | 7.9 mm |
Längd på distans | 0.311 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta