Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4681 kr |
5000 - 9999 | 2,2869 kr |
10000 - 19999 | 2,1614 kr |
20000 - 29999 | 2,0359 kr |
30000 + | 1,8128 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basmaterial | Gummibaserat häftmedel |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande |
Fäste med hål typ B | Vidhäftande |
Basens längd | 17.8 mm |
Basens längd | 0.701 in |
Basbredd | 17.8 mm |
Basbredd | 0.701 in |
Låshuvudshöjd A | 10.2 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.402 in |
Längd på distans | 6.4 mm |
Längd på distans | 0.252 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta