Meny Sök

Självhäftande basdistans 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

Dessa självhäftande kretskortsstöd eliminerar behovet av monteringshål i chassit. De sätts snabbt och lätt på plats tack vare snabbfrigöringsfliken på den självhäftande dynan och trycklåset som snäpper kortet på plats.
Artikelnummer:

CBABS105A

2981 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,9144 kr
10000 + 2,0219 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 914,40 kr

1000 x 2,9144 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Vidhäftande
Basens längd 14.0 mm
Basbredd 14.0 mm
Låshuvudshöjd A 2.8 mm
Längd på distans 3.5 mm
Allt material Polyamid 6.6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss