Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 7,1535 kr |
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Basens längd | 20.0 mm |
Basens längd | 0.787 in |
Basbredd | 20.0 mm |
Basbredd | 0.787 in |
Längd på distans | 16.7 mm |
Längd på distans | 0.657 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta