Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 148,213 kr |
10 + | 127,7698 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Total bredd | 19.1 mm |
---|---|
Total bredd | 0.752 in |
Antal per ark | 40 |
Allt material | Polyuretan |
Form | Platt |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Total höjd | 4.1 mm |
Total höjd | 0.161 in |
Fotdiameter | 19.0 mm |
Fotdiameter | 0.748 in |
Basens höjd | 4.0 mm |
Basens höjd | 0.157 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta