Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 199 | 8,1824 kr |
200 + | 3,8964 kr |
Färg | Röd |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla flänstyper | 3000 PSI |
SAE-kod | J518-61 |
Kompatibel nominell diameter | 38.1 mm |
Kompatibel nominell diameter | 1.5 in |
Innerdiameter | 63.5 mm |
Innerdiameter | 2.5 in |
Inre höjd | 14.0 mm |
Inre höjd | 0.551 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta