Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 7,7386 kr |
250 - 4999 | 3,685 kr |
5000 + | 2,2718 kr |
Färg | Röd |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla flänstyper | 3000 PSI |
SAE-kod | J518-61 |
Kompatibel nominell diameter | 31.8 mm |
Kompatibel nominell diameter | 1.252 in |
Innerdiameter | 54.0 mm |
Innerdiameter | 2.126 in |
Inre höjd | 12.9 mm |
Inre höjd | 0.508 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta