Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 499 | 5,1313 kr |
500 - 4999 | 2,4435 kr |
5000 + | 1,5057 kr |
Färg | Röd |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla flänstyper | 3000 PSI |
SAE-kod | J518-61 |
Kompatibel nominell diameter | 19.0 mm |
Kompatibel nominell diameter | 0.748 in |
Innerdiameter | 38.0 mm |
Innerdiameter | 1.496 in |
Inre höjd | 9.4 mm |
Inre höjd | 0.37 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta