Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,0175 kr |
5000 - 9999 | 2,5518 kr |
10000 + | 2,3358 kr |
Längd på distans | 25.4 mm |
---|---|
Längd på distans | 1 in |
Innerdiameter | 10.1 mm |
Innerdiameter | 0.398 in |
Ytterdiameter | 12.7 mm |
Ytterdiameter | 0.5 in |
Allt material | Klorerad polyvinylklorid |
Färg | Grå |
Distansens form | Rund |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta