Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,8037 kr |
Längd på distans | 19.1 mm |
---|---|
Längd på distans | 0.752 in |
Innerdiameter | 6.8 mm |
Innerdiameter | 0.268 in |
Ytterdiameter | 12.7 mm |
Ytterdiameter | 0.5 in |
Allt material | Klorerad polyvinylklorid |
Färg | Grå |
Distansens form | Rund |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta