Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 1999 | 1,0968 kr |
2000 + | 0,5814 kr |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
---|---|
Slutför | Textur |
Färg | Svart |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Huvudform | Rund |
Metallklor | Nej |
Huvuddiameter | 19.0 mm |
Huvuddiameter | 0.748 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Insatshöjd | 11.5 mm |
Insatshöjd | 0.453 in |
Kompatibla väggtjocklekar | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta