Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 999 | 1,0508 kr |
1000 - 1999 | 0,7505 kr |
2000 + | 0,4421 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
---|---|
Slutför | Polerad |
Färg | Svart |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Huvudform | Rund |
Metallklor | Nej |
Huvuddiameter | 18.0 mm |
Huvuddiameter | 0.709 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Insatshöjd | 11.5 mm |
Insatshöjd | 0.453 in |
Kompatibla väggtjocklekar | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta