Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 1,3086 kr |
2500 - 4999 | 0,6087 kr |
5000 + | 0,3553 kr |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
---|---|
Slutför | Textur |
Färg | Svart |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Huvudform | Rund |
Metallklor | Nej |
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Insatshöjd | 11.5 mm |
Insatshöjd | 0.453 in |
Kompatibla väggtjocklekar | 0.8 - 1.5 mm | 0.031 - 0.059 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta