Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 6,6906 kr |
1000 - 9999 | 4,779 kr |
10000 - 19999 | 4,6961 kr |
20000 + | 4,5965 kr |
Färg | Röd |
---|---|
Allt material | Polyvinylklorid |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Innerdiameter | 25.4 mm |
Innerdiameter | 1 in |
Inre höjd | 38.0 mm |
Inre höjd | 1.496 in |
Temperaturområde | -20 - 70 °C |
Temperaturområde | -4 - 158 °F |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta