Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 2499 | 1,6106 kr |
2500 + | 0,9459 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Polyeten |
---|---|
Slutför | Polerad |
Färg | Svart |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Gängat centrum | Nej |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Huvudlängd | 40.0 mm |
Huvudlängd | 1.575 in |
Huvudets bredd | 40.0 mm |
Huvudets bredd | 1.575 in |
Insatshöjd | 10.0 mm |
Insatshöjd | 0.394 in |
Kompatibla väggtjocklekar | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta