Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 12,5687 kr |
250 - 499 | 5,8428 kr |
500 + | 3,3745 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M6 |
---|---|
Gängans längd | 15.0 mm |
Gängans längd | 0.591 in |
Knoppdiameter | 22.0 mm |
Knoppdiameter | 0.866 in |
Knopphöjd | 12.0 mm |
Knopphöjd | 0.472 in |
Total höjd | 27.0 mm |
Total höjd | 1.063 in |
Färg | Svart |
Slutför | Matt |
Gängans material | Zinkpläterat stål |
Typ av montage | Gängad pinnbult av plast |
Knoppmaterial | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta