Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 149 | 21,484 kr |
150 - 399 | 17,6215 kr |
400 - 999 | 13,1785 kr |
1000 + | 12,7779 kr |
Gängans längd, stomme | 2.4 mm |
---|---|
Gängans längd, stomme | 0.094 in |
Minsta vridmoment | 8.0 N |
Minsta vridmoment | 8.0 N |
Minsta vridmoment | 3.0 N |
Minsta vridmoment | 3.0 N |
Spetsdiameter | 3.0 mm |
Spetsdiameter | 0.118 in |
Bredd | 0.7 mm |
Bredd | 0.028 in |
Gängstorlek på stomme | 3.5 mm |
Handtagstyp | Handtag med fjädrande tryckskruv |
Kulmaterial | Rostfritt stål |
Material (kroppen) | Blå acetal |
Gängstorlek, tapp | 4.0 |
Typ | 2 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta