Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 149 | 30,6915 kr |
150 - 399 | 25,1736 kr |
400 - 999 | 18,827 kr |
1000 + | 18,1817 kr |
Gängans längd, stomme | 2.4 mm |
---|---|
Gängans längd, stomme | 0.094 in |
Minsta vridmoment | 9.0 N |
Minsta vridmoment | 9.0 N |
Minsta vridmoment | 4.0 N |
Minsta vridmoment | 4.0 N |
Spetsdiameter | 3.0 mm |
Spetsdiameter | 0.118 in |
Bredd | 0.7 mm |
Bredd | 0.028 in |
Gängstorlek på stomme | 2.4 mm |
Handtagstyp | Handtag med fjädrande tryckskruv |
Kulmaterial | Rostfritt stål |
Material (kroppen) | Rostfritt stål |
Gängstorlek, tapp | 4.0 |
Typ | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta