Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 502,2229 kr |
50 + | 239,1537 kr |
Bladtjocklek | 3.5 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.138 in |
Maximalt vridmoment | 0.45 Nm |
Maximalt vridmoment | 0.45 Nm |
Totallängd | 54.0 mm |
Totallängd | 2.126 in |
Total bredd | 33.6 mm |
Total bredd | 1.323 in |
Material (kroppen) | Zinklegering |
Typ av montage | Skruvmontering |
Färg | Svart |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta