Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 249 | 10,9381 kr |
250 - 499 | 7,0874 kr |
500 + | 4,4776 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 8.0 - 11.5 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.315 - 0.453 in |
Kompatibel håldiameter | 5.7 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.224 in |
Ankarlängd | 15.9 mm |
Ankarlängd | 0.626 in |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 2.2 mm |
Huvudets höjd | 0.087 in |
Nittyp | Popnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Färg | Vit |
Material | Nylon;PC |
Allt material | Nylon 6/;polykarbonat |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta