Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 8,6609 kr |
500 + | 5,9998 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 1.5 - 4.5 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.059 - 0.177 in |
Kompatibel håldiameter | 4.9 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.193 in |
Ankarlängd | 8.0 mm |
Ankarlängd | 0.315 in |
Huvuddiameter | 9.6 mm |
Huvuddiameter | 0.378 in |
Huvudets höjd | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Nittyp | Popnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Färg | Vit |
Material | Nylon;PC |
Allt material | Nylon 6/;polykarbonat |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta