Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6602 kr |
5000 - 19999 | 1,4941 kr |
20000 + | 1,3447 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 0.5 - 4.4 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.02 - 0.173 in |
Kompatibel håldiameter | 6.4 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.252 in |
Ankarlängd | 14.1 mm |
Ankarlängd | 0.555 in |
Huvuddiameter | 15.9 mm |
Huvuddiameter | 0.626 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Nittyp | Hylsa |
Nitens huvudform | Rund |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Färg | Naturfärgad |
Material | Nylon |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta