Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 1,7464 kr |
10000 + | 1,5339 kr |
Kompatibla paneltjocklekar | 6.5 - 9.5 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.256 - 0.374 in |
Kompatibel håldiameter | 3.3 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.13 in |
Huvuddiameter | 2.1 mm |
Huvuddiameter | 0.083 in |
Huvudets höjd | 1.4 mm |
Huvudets höjd | 0.055 in |
Nittyp | Popnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Färg | Beige |
Material | PC |
Allt material | Polykarbonat |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta