Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 0,7083 kr |
Typ av fäste | Snäppfäste |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Färg | Svart |
Total diameter | 8.0 mm |
Total diameter | 0.315 in |
Total höjd | 12.0 mm |
Total höjd | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Ring invändig längd | 1.2 mm |
Ring invändig längd | 0.047 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta