Antal | Enhetspris |
---|---|
200 + | 3,3463 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Öppna/Slutna | Open |
Särskilda egenskaper | Lätt att trycka på plats |
Flänstjocklek | 1.0 mm |
Flänstjocklek | 0.039 in |
Huvuddiameter | 27.0 mm |
Huvuddiameter | 1.063 in |
Maximal paneltjocklek | 3.0 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.118 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta