Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 901,668 kr |
10 - 19 | 811,5012 kr |
20 - 49 | 766,4178 kr |
50 - 99 | 721,3344 kr |
100 + | 676,251 kr |
Typ | T-Handle Grip |
---|---|
Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
För enkel paneltjocklek | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta