Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 554,828 kr |
10 - 19 | 499,3452 kr |
20 - 49 | 471,6038 kr |
50 - 99 | 443,8624 kr |
100 + | 416,121 kr |
Typ | T-Handle Grip |
---|---|
Handtagsmaterial | Plast |
För enkel paneltjocklek | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | 18.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta